IFL 1-8-10N-1750
Numéro d'article:101114612

Description produit
- Forme M 8 x 1
Exemple de commande
Désignation de type du produitIFL 1-8-10N-1750
Référence d’article (n° de commande)101114612
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)affleuré
Matériau du boîtierLaiton
Surface activePlastique
Matériau de écrousLaiton
Poids brut90g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation2mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM8
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protection0
Données électriques
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Courant permanent200mA
Circuit de protection intégréFusible recommandé
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.1,2V
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/07/2026 16:15