IFL 15-333-11PK
Numéro d'article:101115687

Description produit
- Forme 333
Exemple de commande
Désignation de type du produitIFL 15-333-11PK
Référence d’article (n° de commande)101115687
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierBloc
Conditions de montage (mécaniques)affleuré
Matériau du boîtierPlastique
Surface activePlastique
Matériau du couvercleLuran
Poids brut160g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation15mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.2 x 1,5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur112mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur40mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Courant permanent400mA
Elément de commutationContact NO et contact NF (antivalent)
Circuit de protection intégréFusible recommandéprotection contre les charges inductives parasitaires
Fréquence de commutation, env.100Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.1,5V
Courant en cas de chute de tension Ud0,4A
Exécutioncommutation P
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Remarque
Remarque (en général)En déplaçant le cube, 5 faces d'actionnement peuvent être choisies. Autocollant pour repérage de la face sensible inclus.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/07/2026 00:23