IFL 2-12-01
Numéro d'article:101141515
Archives

Description produit
- Boîtier métallique
- 2 conducteurs AC
- Forme M12
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitIFL 2-12-01
Référence d’article (n° de commande)101141515
EAN (European Article Number)4030661122175
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)affleuré
Matériau du boîtierLaiton
Matériau du revêtement du boîtiernickelé
Surface activePlastique
Matériau de écrouslaiton, nickelé
Poids brut100g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Passe-filNon
Nombre de conducteurs de câble2
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max.15Nm
Remarque (couple de serrage pour écrous)Dans la zone de commutation: max. 500 Ncm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation2mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementCâble H03VV-F
Nombre de conducteurs de câble2
Section des conducteurs0,5mm²
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM12
taille de la clé17SW
Longueur du capteur71mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Fréquence assignée du secteur, min.45Hz
Fréquence assignée du secteur, max.65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Courant de service, min.8mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Courant permanent200mA
Elément de commutationContact de rupture
Circuit de protection intégréprotection contre les charges inductives parasitaires
Fréquence de commutation, env.10Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.3,5V
Courant en cas de chute de tension Ud0,2A
Exécutionbifilaire
Courant restant1mA
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Remarque
Remarque (en général)Une bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/09/2026 04:00