IFL 2-8M-10ST2N
Numéro d'article:101112395
Archives

Description produit
- Boîtier métallique
- 3 conducteurs DC
- modèle miniature
- Connecteur multibroches M8
- Forme M8 x 1
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitIFL 2-8M-10ST2N
Référence d’article (n° de commande)101112395
EAN (European Article Number)4030661038773
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)affleuré
Matériau du boîtierLaiton
Matériau du revêtement du boîtiernickelé
Surface activePlastique
Matériau de écrousLaiton
Poids brut15g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max.6Nm
Remarque (couple de serrage pour écrous)Thread must not be loaded in the head area.
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation2mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementConnecteur multibroches M8
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM8
taille de la clé13SW
Longueur du capteur54mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement3,4mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Courant permanent200mA
Elément de commutationContact NO
Circuit de protection intégréFusible recommandéProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitairesProtection contre les surcharges
Fréquence de commutation, env.3.000Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.1,2V
Courant en cas de chute de tension Ud0,2A
Exécutioncommutation N
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/09/2026 23:35