IFL 20-400-11YPG
Numéro d'article:101059986

Description produit
- 1 Entrée de câble PG9 x 1.5
- Boîtier plastique
- 4 conducteurs DC
- Double isolation
- Chambre de raccordement
- Forme Ø 40 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitIFL 20-400-11YPG
Référence d’article (n° de commande)101059986
EAN (European Article Number)4030661038421
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre lisse
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Matériau du boîtierPlastique
Surface activePlastique
Matériel du bride de fixationPlastique
Poids brut189g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble4
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation20mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementRaccord fileté
Section du câble, max.1 x 1.5 mm²2 x 1.5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur40mm
Longueur du capteur108mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur40mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Courant permanent400mA
Elément de commutationContact NO et contact NF (antivalent)
Circuit de protection intégréProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitaires
Fréquence de commutation, env.100Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.1,5V
Courant en cas de chute de tension Ud0,4A
Exécutioncommutation P
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de fixation H 40 est comprise dans la livraison
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 04/08/2026 10:36