IFL 4-120M-01STP
Numéro d'article:101097204
Archives

Description produit
- Boîtier plastique
- 3 conducteurs DC
- Double isolation
- Connecteur multibroches M12
- modèle miniature
- Forme M12 x 1
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitIFL 4-120M-01STP
Référence d’article (n° de commande)101097204
EAN (European Article Number)4030661086750
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Matériau du boîtierPlastique
Surface activePlastique
Matériau de écrousPlastique
Matériau de rondellePerbunan
Poids brut11g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max.0,9Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation4mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementConnecteur multibroches M12
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM12
taille de la clé17SW
Longueur du capteur45,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement3mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Courant permanent200mA
Elément de commutationContact de rupture
Circuit de protection intégréFusible recommandéProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitairesProtection contre les surcharges
Fréquence de commutation, env.1.000Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.1,2V
Courant en cas de chute de tension Ud0,2A
Exécutioncommutation P
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Remarque
Remarque (en général)An H12 clamp can also be supplied instead of the nuts.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/10/2026 08:24