IFL 5-18-01N
Numéro d'article:101105032
Archives

Description produit
- Boîtier métallique
- 3 conducteurs DC
- Forme M18 x 1
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitIFL 5-18-01N
Référence d’article (n° de commande)101105032
EAN (European Article Number)4030661016825
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)affleuré
Matériau du boîtierLaiton
Matériau du revêtement du boîtiernickelé
Surface activePlastique
Matériau de écrousLaiton
Poids brut85g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max.18Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation5mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementCâble
Nombre de conducteurs de câble3
Section des conducteurs0,14mm²
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM18
taille de la clé24SW
Longueur du capteur53mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement3,5mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Courant permanent200mA
Elément de commutationContact de rupture
Circuit de protection intégréFusible recommandéProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitairesProtection contre les surcharges
Fréquence de commutation, env.400Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.1,2V
Courant en cas de chute de tension Ud0,2A
Exécutioncommutation N
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x Ecrous M18
Remarque
Remarque (en général)Une bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/11/2026 20:32