IFL 50-385-10/01-M20
Numéro d'article:101173397

Description produit
- 3 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier plastique
- 2 conducteurs AC
- Double isolation
- Chambre de raccordement
- Forme 385
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitIFL 50-385-10/01-M20
Référence d’article (n° de commande)101173397
EAN (European Article Number)4030661302508
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierBloc
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut420g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble2
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation50mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.2 x 1.5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur40mm
Largeur du capteur80mm
Hauteur du capteur135mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Fréquence assignée du secteur, min.45Hz
Fréquence assignée du secteur, max.65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Courant de service, min.10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Courant permanent500mA
Elément de commutationContact NF ou contact NO
Circuit de protection intégréprotection contre les charges inductives parasitaires
Fréquence de commutation, env.10Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.4,5V
Courant en cas de chute de tension Ud0,5A
Exécutionbifilaire
Courant restant1mA
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Remarque
Remarque (en général)Equerre de montage HW 385-1 disponible pour montage facileProgrammation dans la chambre de raccordement par déplacement de cavalier
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/07/2026 09:15