IFL 50-385-10PK
Numéro d'article:101056703
Archives

Description produit
- Forme 385
Exemple de commande
Désignation de type du produitIFL 50-385-10PK
Référence d’article (n° de commande)101056703
EAN (European Article Number)4030661252933
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierBloc
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut410g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble4
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation50mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.2 x 1,5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur40mm
Largeur du capteur80mm
Hauteur du capteur135mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage10 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement5,5mA
Rated operating voltage10 ... 60 VDC
Courant permanent400mA
Elément de commutationContact NO
Circuit de protection intégréProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitaires
Fréquence de commutation, env.50Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.1,5V
Courant en cas de chute de tension Ud0,4A
Exécutioncommutation P
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Remarque
Remarque (en général)Equerre de montage HW 385-1 disponible pour montage facile
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/08/2026 08:19