IFL-N-4-12-01STP
Numéro d'article:101144818
Archives

Description produit
- NOTE: plus disponible! (Remplacé par: IFL 4-12-01STP)
- Boîtier métallique
- 3 conducteurs DC
- Connecteur multibroches M12
- Forme M12
Exemple de commande
Désignation de type du produitIFL-N-4-12-01STP
Référence d’article (n° de commande)101144818
EAN (European Article Number)4030661134505
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Matériau du boîtierLaiton
Matériau du revêtement du boîtiernickelé
Surface activePlastique
Matériau de écrouslaiton, nickelé
Poids brut28g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation4mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementConnecteur multibroches M12
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM12
Longueur du capteur65mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage15 ... 34 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement17mA
Rated operating voltage15 ... 34 VDC
Courant permanent150mA200mA
Elément de commutationContact de rupture
Circuit de protection intégréFusible recommandéProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitairesProtection contre les surchargesprotection contre les surtensions et les courts-circuitsProtection de transmission vocalesuppression d'une fausse impulsion d'enclenchementsurveillance des ruptures de fils
Fréquence de commutation, env.800Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.2,5V
Exécutioncommutation P
Courant restant0,01mA
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/08/2026 17:11