IFL-N-4-12M-10P
Numéro d'article:101146973
Archives

Description produit
- Forme M12
Exemple de commande
Désignation de type du produitIFL-N-4-12M-10P
Référence d’article (n° de commande)101146973
EAN (European Article Number)4030661140841
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre, filet
Matériau du boîtierLaiton
Surface activePlastique
Matériau de écrouslaiton, nickelé
Poids brut76g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques - Distances de commutation
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM12
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Courant permanent200mA
Circuit de protection intégréProtection contre les surcharges
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/07/2026 18:03