IFL-N-5-18-10N
Numéro d'article:101144829
Archives

Description produit
- NOTE: plus disponible! (Remplacé par: IFL 5-18-10N)
- Boîtier métallique
- 3 conducteurs DC
- Forme M 18 x 1
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitIFL-N-5-18-10N
Référence d’article (n° de commande)101144829
EAN (European Article Number)4030661134611
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)affleuré
Matériau du boîtierLaiton
Matériau du revêtement du boîtiernickelé
Surface activePlastique
Matériau de écrousLaiton
Poids brut108g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max.18Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation5mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementCâble
Section des conducteurs0,25mm²
Matériau de la gaine de câblePUR
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM18
taille de la clé24SW
Longueur du capteur54mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage15 ... 34 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement17mA
Rated operating voltage15 ... 34 VDC
Courant permanent150mA200mA
Elément de commutationContact NO
Circuit de protection intégréProtection contre l'inversion de la polaritéprotection contre les charges inductives parasitairesprotection contre les surtensions et les courts-circuitsProtection de transmission vocalesuppression d'une fausse impulsion d'enclenchementsurveillance des ruptures de fils
Fréquence de commutation, env.800Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.2,5V
Courant en cas de chute de tension Ud0,2A
Exécutioncommutation N
Courant restant0,01mA
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/07/2026 22:29