IFO 8-300-10/01
Numéro d'article:101149286
Archives

Description produit
- Boîtier plastique
- 2 conducteurs AC
- Compartiment de câblage orientable de 180°
- Forme M30
- Chambre de raccordement
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitIFO 8-300-10/01
Référence d’article (n° de commande)101149286
EAN (European Article Number)4030661150840
eCl@ss number, version 12.027-27-09-03
eCl@ss number, version 11.027-27-09-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-09-03
ETIM number, version 7.0EC001821
ETIM number, version 6.0EC001821
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre, filet
Matériau du boîtierPlastique
Surface activePlastique
Matériau de écrousPlastique
Matériau de rondellePerbunan®
Plage de détection, max.800mm
Poids brut70g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble2
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max.4Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté
Section du câble, max.2 x 1,5 mm²
Section des conducteurs15AWG
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM30
taille de la clé36SW
Longueur du capteur118mm
Largeur du capteur46mm
Hauteur du capteur46mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante+0 ... +70 °C
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp10kV
Données électriques
Fréquence assignée du secteur, min.45Hz
Fréquence assignée du secteur, max.65Hz
Operating voltage15 ... 250 VAC
Type of voltage rangeAC
Courant de service, min.10mA
Rated operating voltage15 ... 250 VAC
Courant permanent500mA
Elément de commutationContact NF ou contact NO
Circuit de protection intégréprotection contre les charges inductives parasitaires
Fréquence de commutation, env.10Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.7V
Courant en cas de chute de tension Ud0,5A
Exécutionbifilaire
Courant restant3mA
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Remarque
Remarque (en général)Une bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/09/2026 18:21