INTERRUPTEUR A CHARNIÈRE AVEC SUPPLEMENTAIRE SFA/ST230.2/180
Archives
Numéro d'article:101182924

Description produit
- 1 entrées de câble M 16 x 1.5
- avec angle de commutation fixe
- 1 Raccordement par connecteur M 16 x 1.5, 10 pôles
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Pour des portes avec charnière à gauche ou à droite
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montage simple, conçues également pour tous les protecteurs en profilé standard (30 … 60 mm)