Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Technique de l'automatisation
  2. Interrupteur à pédale

Interrupteur à pédale

Safety foot switches

Safety foot switches

  • •1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • •Capot de protection avec large ouverture
  • •Faible hauteur pour l'actionnement de la pédale
  • •Grande stabilité
Vers la catégorie
F 232

F 232

  • •une pédale
  • •Grande stabilité
  • •Entrée de câble M 20 x 1.5
  • •Faible hauteur pour l'actionnement de la pédale
  • •Egalement disponible comme interrupteur à pédale de sécurité
  • •Boîtier en aluminium
Vers la catégorie
2F 232

2F 232

  • •deux pédales
  • •2 entrées de câble M 25 x 1.5
  • •Grande stabilité
  • •Faible hauteur pour l'actionnement de la pédale
  • •Boîtier en aluminium
Vers la catégorie
LKF

LKF

  • •une pédale
  • •Boîtier plastique
Vers la catégorie
NKF1

NKF1

  • •une pédale
  • •Exécution une pédale
  • •Forme compacte, plate
  • •Design symétrique moderne
  • •avec Câble de raccordement, 2 m
  • •Variantes de contact avec contacts inverseurs ou contacts NO
Vers la catégorie
NKF2

NKF2

  • •Exécution deux pédales
  • •Forme compacte, plate
  • •Design symétrique moderne
  • •avec Câble de raccordement, 2 m
  • •Variantes de contact avec contacts inverseurs ou contacts NO
Vers la catégorie
NKF3

NKF3

  • •Exécution trois pédales
  • •Forme compacte, plate
  • •Design symétrique moderne
  • •avec Câble de raccordement, 2 m
  • •Variantes de contact avec contacts inverseurs ou contacts NO
Vers la catégorie

INTERRUPTEURS DE COMMANDE AU PIED AVEC FONCTION DE SÉCURITÉ

Les interrupteurs de commande au pied avec fonction de sécurité sont employés comme interrupteurs d’autorisation sur les installations et les machines où l’actionnement manuel de la fonction d’autorisation n’est pas possible ou n’a aucun sens. Les interrupteurs sont habituellement employés sur les machines à bois et les machines destinées aux techniques de formage. Les interrupteurs à pédale sont également fréquemment employés dans le domaine de l’emballage.

STRUCTURE ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES INTERRUPTEURS DE COMMANDE AU PIED

Si la pédale est actionnée jusqu’au point de pression, le contact à fermeture se ferme : le fonctionnement de la machine démarre. Si l’opérateur appuie sur la pédale au-delà de ce point de pression, le contact à ouverture à ouverture forcée s’ouvre et le fonctionnement de la machine s’arrête. Un verrouillage mécanique empêche un redémarrage ou un redémarrage incontrôlé de la machine. Le déverrouillage s’effectue manuellement à l’aide d’un bouton-poussoir installé sur le boîtier. Afin d’éviter tout déclenchement intempestif, tous les interrupteurs de commande au pied sont protégés par un capot de protection. Des versions à deux pédales sont également disponibles, une pédale déclenchant la fonction de sécurité et l’autre une fonction de processus. Les utilisateurs peuvent choisir entre différentes variantes de commutation et de contact. Quatre contacts au maximum sont possibles par pédale.

INTERRUPTEURS À PÉDALE TFH 232 ET T2FH 23

Les interrupteurs à pédale des séries TFH 232 et T2FH 232 sont équipés d’un boîtier en aluminium moulé sous pression. La version à une pédale TFH 232 se présente avec deux ou quatre contacts, la version à deux pédales T2FH 232 avec quatre, six ou huit contacts. Les deux interrupteurs à pédale possèdent un indice de protection IP65, et sont donc protégés contre la poussière et les jets d’eau. Les interrupteurs se caractérisent par une grande stabilité, et peuvent être employés à des températures ambiantes comprises entre -25 et +60 °C. Dans son catalogue en ligne, le Groupe Schmersal a réuni des informations détaillées à propos des produits.