Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Interrupteurs de position et de fin de course
  2. interrupteurs de position moyens

interrupteurs de position moyens

Séries 015, 016, 017 - Boîtier métallique

Séries 015, 016, 017 - Boîtier métallique

  • •Metallgehäuse
  • •2-4 Kontakte
Vers la catégorie
Série universelle U - boîtier métallique

Série universelle U - boîtier métallique

  • •Metallgehäuse
  • •Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
  • •1-4 Kontakte
Vers la catégorie
422

422

  • •Boîtier métallique
  • •1 Contact
  • •106 mm x 71 mm x 63 mm (composant de base)
Vers la catégorie
441

441

  • •Boîtier métallique
  • •2 Contacts
  • •106 mm x 99 mm x 63 mm (composant de base)
Vers la catégorie
461

461

  • •Boîtier métallique
  • •3 ou 4 Contacts
Vers la catégorie
452

452

  • •Boîtier métallique
  • •118 mm x 127 mm x 64 mm ( composant de base)
  • •2 entrées de câble M 20 x 1.5
Vers la catégorie