EX-AZ 335
- •Boîtier métallique
- •3 Contacts
- •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- •Durée de vie élevée
- •Montage à plat possible
- •Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
- •Cotes de montage selon EN 50041
- •Contacts de haute qualité pour courants faibles
- •1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- •Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
- •Trous transversaux et oblongs