KA-0846
Numéro d'article:103005657

Description produit
- Câble de connexion pour capteur d'inhibition, connecteur femelle M8, connecteur mâle M12, 4 pôles
- Câble de raccordement
- 4 pôles
- pour SLC/SLG
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitKA-0846
Référence d’article (n° de commande)103005657
EAN (European Article Number)4030661436586
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Caractéristiques globales
Exécutiondroit
Raccordement (électrique)connecteur femelle
Matériau du boîtierPlastique
Matériau de écrousMétal, CuZn, nickelé
Couleur du boîtierNoir
Poids brut500g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de pôles4
Nombre de conducteurs de câble4
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.100cycles d' enfichage
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Nombre de conducteurs de câble4
Section des conducteurs0,34mm²
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Connecteur côté A
ConnecteurFemale connector, M8
Modèledroit
Données mécaniques - Connecteur côté B
ConnecteurMale connector, M12
Modèledroit
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du pas ISOM12
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature (Cable)-40 ... +80 °C
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Degré d'encrassement3
Données électriques
Rated operating voltage250VAC
Pouvoir de coupure4
Matériau des contacts, électriquesMétal, CuZn, doré
Affectation des broches
Broche 1marron
Broche 2Blanc
Broche 3bleu
Broche 4Noir
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/10/2026 04:55