KA-0908
Numéro d'article:101207730

Description produit
- 8 pôles
- Câble de raccordement
- pour SLC/SLG
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitKA-0908
Référence d’article (n° de commande)101207730
EAN (European Article Number)4030661521473
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Exécutiondroit
Raccordement (électrique)connecteur femelle
Matériau du boîtierPlastique
Matériau de écrousMétal, CuZn, nickelé
Couleur du boîtierNoir
Poids brut1.120g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de pôles8
Nombre de conducteurs de câble8
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.100cycles d' enfichage
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble20m
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Nombre de conducteurs de câble8
Section des conducteurs0,25mm²
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du pas ISOM12
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature (Cable)-40 ... +80 °C
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension de service assignée30VDC
Pouvoir de coupure2
Matériau des contacts, électriquesMétal, CuZn, doré
Affectation des broches
Broche 1Blanc
Broche 2marron
Broche 3vert
Broche 4jaune
Broche 5gris
Broche 6Rose
Broche 7bleu
Broche 8rouge
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/10/2026 04:57