KA-0975
Numéro d'article:103005659

Description produit
- Pour le paramétrage des fonctions individuelles
- 8 pôles
- Câble de raccordement
- pour SLC/SLG
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitKA-0975
Référence d’article (n° de commande)103005659
EAN (European Article Number)4030661440170
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Caractéristiques globales
Raccordement (électrique)connecteur femelle
Poids brut500g
Données générales - Caractéristiques
Sans halogèneNon
convient pour chaînes porte-câblesNon
Nombre de pôles5
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques
Couple, max.1Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble1m
Nombre de conducteurs de câble3
Section des conducteurs0,34mm²
Couleur de la gaine du câblegris
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Connecteur côté A
ConnecteurFemale connector, M12
Modèledroit
Codage du connecteurA
Verrouillage du connecteur Fermeture vissée
Matériau du raccord visséMétal, CuZn, nickelé
Matériau de la poignéePlastique, TPU
Couleur de la poignéeNoir
Données mécaniques - Connecteur côté B
ConnecteurMale connector, M12
Modèledroit
Verrouillage du connecteur Fermeture vissée
Matériau du raccord visséMétal, CuZn, nickelé
Matériau de la poignéePlastique, TPU
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du pas ISOM12
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-30 ... +90 °C
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Rated operating voltage60VAC
Tension de service assignée60VDC
Courant permanent4.000mA
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/10/2026 20:16