KA-0981
Numéro d'article:101213353

Description produit
- 12 pôles
- Câble de raccordement
- pour SLC/SLG
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitKA-0981
Référence d’article (n° de commande)101213353
EAN (European Article Number)4030661397740
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Caractéristiques globales
Exécutiondroit
Raccordement (électrique)connecteur femelle
Matériau du boîtierPlastique
Matériau de écrousMétal, CuZn, nickelé
Couleur du boîtierNoir
Poids brut1g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de pôles12
Nombre de conducteurs de câble12
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.100cycles d' enfichage
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble10m
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Nombre de conducteurs de câble12
Section des conducteurs0,3mm²
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du pas ISOM12
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature (Cable)-40 ... +80 °C
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension de service assignée30VDC
Pouvoir de coupure2
Matériau des contacts, électriquesMétal, CuZn, doré
Affectation des broches
Broche 1marron
Broche 2bleu
Broche 3Blanc
Broche 4vert
Broche 5rose
Broche 6jaune
Broche 7noir
Broche 8gris
Broche 9rouge
Broche 10violet
Broche 11gris-rose
Broche 12rouge-bleu
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/08/2026 00:19