KG411-A
Numéro d'article:101008565

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Convient pour l'installation d'organes de commande
- faible travail de montage
- Y compris 1 presse-étoupe M20 x 1,5
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitKG411-A
Référence d’article (n° de commande)101008565
EAN (European Article Number)4030661613338
eCl@ss number, version 12.027-37-12-05
eCl@ss number, version 11.027-37-12-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-05
ETIM number, version 7.0EC000200
ETIM number, version 6.0EC000200
Caractéristiques globales
ModèleAssembly housing
Matériau du boîtierABS
Couleur de la partie supérieure du boîtierRAL 7035 (gris)
Couleur de la partie inférieure du boîtierRAL 7035 (grey)
Poids brut140g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de postes de commande1
Nombre de passages de câble1
Données mécaniques
Position du passe-câbleci-dessus
Exécution des vis de fixation4 x M4
Tightening torque of the cable gland4Nm
NoteMaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M20
Plage de serrage du presse-étoupe, min.6mm
Plage de serrage du presse-étoupe, max.13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Données mécaniques - Dimensions
Longueur82mm
Largeur80mm
Hauteur85mm
Mounting diameter22,3mm
Dimension d'encastrement50 x 70mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison1 M20x1.5 cable gland
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/10/2026 04:12