KIT DE MONTAGE AZM 161 R/P
Numéro d'article:101149213

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitKIT DE MONTAGE AZM 161 R/P
Référence d’article (n° de commande)101149213
EAN (European Article Number)4030661150444
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Poids brut840g
Données mécaniques
Instructions de montageMontage perpendiculaire au protecteur
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montageEquerre de fixation AZM 161Plaque de montage AZ 16/AZM 161Profil oméga AZM 161Rondelle DIN 125-5,3Vis TCB M5 x 10 selon ISO 7380Vis TCB M5 x 16 selon ISO 7380Vis TF M5 x 16 DIN 7991
Remarque
Remarque (en général)Les kits de montage peuvent seulement être utilisés avec l’actionneur AZM 161-B6.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/07/2026 22:33