KIT DE MONTAGE AZM 170 P
Numéro d'article:101150367

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitKIT DE MONTAGE AZM 170 P
Référence d’article (n° de commande)101150367
EAN (European Article Number)4030661287751
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Poids brut210g
Données mécaniques
Instructions de montageMontage parallèle au protecteur
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montageEquerre de fixation AZM 170Plaque de montage AZ 17/AZM 170Profil oméga AZM 170Rondelle DIN 433-4,3Vis TCB M4 x 10 selon ISO 7380Vis TCB M4 x 30 selon ISO 7380
Remarque
Remarque (en général)Les kits de montage peuvent seulement être utilisés avec l’actionneur AZM 170-B6.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/07/2026 22:17