KIT DE VIS M4X8
Numéro d'article:101147463

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitKIT DE VIS M4X8
Référence d’article (n° de commande)101147463
EAN (European Article Number)4030661286884
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Matérielclé métal zingué
Poids brut3g
Données mécaniques
Exécution des vis de fixationM4X8
Note (Type of the fixing screws)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Type de tête de visVis à tête plate indémontables
Classe de résistance8.8
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x Safety screws
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/10/2026 03:23