LE24/9WS
Numéro d'article:101030894

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitLE24/9WS
Référence d’article (n° de commande)101030894
EAN (European Article Number)4030661484471
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIlluminant
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau du boîtierlaiton, nickelé
Poids brut1g
Données mécaniques
Instructions de montageenfichable
Position de la bride de montage3
Données mécaniques – technique de connexion
Raccordement (mécanique)BA9S à baïonnette
Données mécaniques - Dimensions
Longueur24mm
Largeur10mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-10 ... +55 °C
Données électriques
Tension de service assignée24VDC
Indication d'état par
Couleur LEDblanc
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/11/2026 09:30