LEV-U14-B90-150-RVA
Archives
Numéro d'article:103025604

Description produit
- Levier de déport de bande avec galet en acier inoxydable diamètre 90 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produitLEV-U14-B90-150-RVA
Référence d’article (n° de commande)103025604
EAN (European Article Number)4030661542539
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Caractéristiques globales
Poids brut601g
Données mécaniques
Matériau du galetAcier inoxydable (V2A)
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du galet160mm
Diamètre du galet90mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/07/2026 12:51