LF 50-11 P
Numéro d'article:101151758

Exemple de commande
Désignation de type du produitLF 50-11 P
Référence d’article (n° de commande)101151758
EAN (European Article Number)4030661163574
eCl@ss number, version 12.027-27-27-90
eCl@ss number, version 11.027-27-27-90
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-90
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierABS résistant aux chocs
Poids brut32g
Données mécaniques
Portée, max.5.500mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 4 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur17mm
Largeur du capteur50mm
Hauteur du capteur63,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-20 ... +45 °C
Température de stockage et de transport-20 ... +80 °C
Données électriques
Operating voltage10 ... 30 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement30mA
Rated operating voltage10 ... 30 VDC
Longueur du câble, max.100m
Fréquence de commutation, env.2.500Hz
Données électriques - Sortie numérique
Courant de sortie, max.200mA
Exécutioncommutation P
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésencrassementétat de commutationTension d'alimentation
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison1x barrage photoélectrique à réflexion
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/11/2026 06:15