LI 39/50-2000 R-SSB03-Set
Numéro d'article:
103050619
LI 39/50-2000 R-SSB03-Set
Numéro d'article:
103050619
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Connexion à un module de surveillance de type LVB
- Distance entre les poutres : 50 mm
- Mécanisme "R" (49x12)
- Longueur du profil 2000 mm
- Avec trous de montage sans bande LED
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
LI 39/50-2000 R-SSB03-Set |
Référence d’article (n° de commande) |
103050619 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-92-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002024 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002024 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
2.250 g |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/06/2025 19:37