schmersal_s_icon.png

LI 39/50-2000 R-SSB03-Set

Artikelnummer: 103050619

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Aansluiting op een bewakingsmodule type LVB
  • Afstand tussen de stralen: 50 mm
  • Mechaniek "R" (49x12)
  • Profiel lengte 2000 mm
  • Met bevestigingsgaten zonder ledstrip

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

LI 39/50-2000 R-SSB03-Set

Artikelnummer (bestelnummer)

103050619

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-92-13

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002024

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002024

Algemene gegevens

Brutogewicht

2.250 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15/06/2025 14:05