LI 39/50-2000R-SSB02-Set
Numéro d'article:103050625

Description produit
- Connexion à un module de surveillance de type LVB
- Distance entre les poutres : 50 mm
- Mécanisme "R" (12x49)
- Longueur du profil 2000 mm
- Longueur de câble 4 m avec presse-étoupe M12
- Bande LED pré-assemblée par cadre
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitLI 39/50-2000R-SSB02-Set
Référence d’article (n° de commande)103050625
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Caractéristiques globales
Poids brut2.250g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/08/2026 10:59