schmersal_s_icon.png

LI 40/50-2160R-IP65-SSB04

Numéro d'article: 103050685

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • 40 faisceaux
  • Distance entre les poutres : 50 mm
  • longueur 2160 mm
  • profil R monté en surface profil rectangulaire 12X49

Exemple de commande

Désignation de type du produit

LI 40/50-2160R-IP65-SSB04

Référence d’article (n° de commande)

103050685

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-92-13

ETIM number, version 7.0

EC002024

ETIM number, version 6.0

EC002024

Caractéristiques globales

Poids brut

2 250 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 3/06/2025 04:22