LI 40/50-2160R-IP65-SSB04
Artikelnummer:
103050685
LI 40/50-2160R-IP65-SSB04
Artikelnummer:
103050685
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- 40 stralen
- Afstand tussen de stralen: 50 mm
- lengte 2160 mm
- profiel R opbouw profiel rechthoekig 12X49
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
LI 40/50-2160R-IP65-SSB04 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103050685 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-92-13 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002024 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002024 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
2.250 g |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 9/06/2025 07:33