LI 53/50-2690Q
Numéro d'article:103049946

Description produit
- Connexion à un module de surveillance de type LVB
- Distance entre les poutres : 50 mm
- Mécanisme "Q" (10x27)
- Longueur du profil 2690 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produitLI 53/50-2690Q
Référence d’article (n° de commande)103049946
eCl@ss number, version 12.027-37-12-92
eCl@ss number, version 11.027-37-12-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-92-13
ETIM number, version 7.0EC002024
ETIM number, version 6.0EC002024
Caractéristiques globales
Poids brut1.900g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/08/2026 01:38