LIFTPUFFER Hydr. MS. LP50x695 3,2 M/S
Numéro d'article:
103050617
LIFTPUFFER Hydr. MS. LP50x695 3,2 M/S
Numéro d'article:
103050617
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Course : 695 mm
- vitesse de déplacement nominale max. : 3,2 m/s
- masse d'impact : 500 - 4500 kg
- force d'amortissement max. : 130 kN
- poids : 68 kg
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
LIFTPUFFER Hydr. MS. LP50x695 3,2 M/S |
Référence d’article (n° de commande) |
103050617 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
68.000 g |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/06/2025 16:26