schmersal_s_icon.png

LIFTPUFFER Hydr. MS. LP50x695 3,2 M/S

Artikelnummer: 103050617

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Slag: 695 mm
  • max. nominale rijsnelheid: 3,2 m/s
  • effectmassa: 500 - 4500 kg
  • max. bufferkracht: 130 kN
  • gewicht: 68 kg

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

LIFTPUFFER Hydr. MS. LP50x695 3,2 M/S

Artikelnummer (bestelnummer)

103050617

Algemene gegevens

Brutogewicht

68.000 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14/05/2025 12:10