LKF 1PW
Numéro d'article:101184231
Archives

Description produit
- une pédale
- Boîtier plastique
Exemple de commande
Désignation de type du produitLKF 1PW
Référence d’article (n° de commande)101184231
EAN (European Article Number)4030661321233
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierthermoplastique résistant aux chocs
Matériau du pédalePlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut95g
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Conditions ambiantes
Température ambiante-10 ... +70 °C
Données électriques
Tension commutable, max.250VAC
Courant commutable, max.5A
Puissance commutable, max.1.250W
Principe de commutationRupture brusque
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/10/2026 22:40