LS-light Sensor
Numéro d'article:103050614

Description produit
- Diamètre du câble 4mm - 13 mm
- Les capteurs peuvent être assemblés en nombre quelconque (max. 16)
- Individuellement à l'unité d'évaluation par un contact à fiche
- Plage de mesure : 0kg - 500kg
- Charge limite : 1000 kg
- Petite taille, dimensions du corps du capteur LxlxH 110x30x12 mm
- Compensation de la température par pont complet de jauges de contrainte
- Plage de température 0°C - 70°C
- Longueur du câble de raccordement : 2,5 m (des rallonges de câble sont possibles)
- Pas besoin d'outils spéciaux pour le montage
Exemple de commande
Désignation de type du produitLS-light Sensor
Référence d’article (n° de commande)103050614
Caractéristiques globales
Poids brut500g
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 09/11/2026 06:13