M. 250-22Z-1224
Numéro d'article:101083514

Description produit
- 2 Contacts
- Boîtier métallique
- 4 Contacts
- Exécution robuste
- 2 entrées de câble M25
- Etanchéité IP67
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitM. 250-22Z-1224
Référence d’article (n° de commande)101083514
EAN (European Article Number)4030661002415
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
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
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtierFonte grise, galvanisée
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut4.405g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO2
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.5.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)Durée de vie de l'élément de commutation: 10 million de manœuvres à 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Energie d'impact, max.7J
Course d'ouverture des contacts2 x 2,5 mm
Vitesse d'attaque, max.3m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Actuation speed for slow action, minimum300mm/min
Actuation speed for snap action, minimum3.000mm/min
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M25 x 1,5
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur125mm
Largeur du capteur146mm
Hauteur du capteur316mm
Longueur du galet100mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-30 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique16A
Rated operating voltage230VAC
Courant permanent4.000mA
Courant assigné de court-circuit1.000A
Elément de commutation2 contact NO, 2 contacts NF
Remarque (elément de commutation)avec double rupture
Principe de commutationRupture brusque
Temps de rebondissement, max.5ms
Fréquence max. de commutation3.000/h
Temps de commutation, max.35ms
Matériau des contacts, électriquesargent, doré
Données électriques - Contacts
Tension, catégorie d'utilisation AC-15400VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/09/2026 19:56