Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. M 330 Levier rotatif à lame flexible 2H
  2. M 330 Levier rotatif à lame flexible 2H
M 330 Levier rotatif à lame flexible 2H

M 330 Levier rotatif à lame flexible 2H

  • Boîtier métallique
  • Durée de vie élevée
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( composant de base)
  • Convient pour une vitesse d'attaque basse
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • sans silicones
  • mise en œuvre éprouvée dans les centrales électriques
  • Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
  • Actionneur réglable de 360° en continu
  • L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
  • Lame flexible en résine époxy
1 Produits
MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

No. article: 131057633

Interrupteur de position

1 résultats trouvés