M. 441-11Y-T-M20
Numéro d'article:101170473

Description produit
- Boîtier métallique
- 2 Contacts
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( composant de base)
- Pour conditions d'exploitation sévères
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitM. 441-11Y-T-M20
Référence d’article (n° de commande)101170473
EAN (European Article Number)4030661297774
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
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
Mode d’actionmécanique
Poids brut1.440g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurAccessoire à levier pivotant sans levier
Matériau du galetLaiton
Durée de vie mécanique, min.5.000.000manœuvres
Course d'ouverture des contactsmax. 2 x 2,5 mm
Conditions ambiantes
Ambient temperature-30 ... +90 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique16A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationRupture brusque
Temps de rebondissement, max.5ms
Temps de commutation, max.35ms
Matériau des contacts, électriquesAgSn0
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/07/2026 16:50