M 610-11-60-1E
Numéro d'article:101061408

Description produit
- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- Raccordement à souder, par connecteur faston ou bornes à vis
Exemple de commande
Désignation de type du produitM 610-11-60-1E
Référence d’article (n° de commande)101061408
EAN (European Article Number)4030661060620
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
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du actionneurGlass-fibre, thermoplastic
Matériau du levieracier à ressort
Poids brut3g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurLevier 1E
Matériau du galetGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Force d'actionnement0,5N
Course d'ouverture des contacts0.3 mm
Force d'éjection, min.0,2N
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, max.1.5 mm²
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP00
Ambient temperature-30 ... +85 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement2
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Catégorie d'utilisation DC-121A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Elément de commutationInverseur avec rupture simple
Principe de commutationRupture brusque avec contact autonettoyant
Temps de rebondissement, max.1,5ms
Fréquence max. de commutation10.000/h
Temps de commutation, max.10ms
Matériau des contacts, électriquesargent, doré
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/08/2026 13:44