M 660-11-2-1972
Numéro d'article:101103203

Description produit
- sans bride de fixation
- boîtier caoutchouc
- cosses à souder et connecteur faston
- Revêtement métallique
Exemple de commande
Désignation de type du produitM 660-11-2-1972
Référence d’article (n° de commande)101103203
EAN (European Article Number)4030661271255
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtiercaoutchouc synthétique (NBR), enveloppe en tôle d'acier inoxydable
Poids brut8g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurBouton-pression plat
Durée de vie mécanique, min.3.000.000manœuvres
Force d'actionnement4N
Course d'ouverture des contacts0.4 mm
Force d'éjection, min.1N
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnexion à souder et à enficher
Section du câble, max.2.5 mm²
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP00
Température ambiante-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-151A
Elément de commutationInverseur avec rupture simple
Principe de commutationRupture brusque avec contact autonettoyant
Fréquence max. de commutation30.000/h
Matériau des contacts, électriquesargent, doré
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/10/2026 17:10