M 6600-11-K-Y 2,1M-1326-8
Numéro d'article:101210325

Description produit
- par embase de fixation
- boîtier caoutchouc
- cosses à souder et connecteur faston
- Revêtement métallique
Exemple de commande
Désignation de type du produitM 6600-11-K-Y 2,1M-1326-8
Référence d’article (n° de commande)101210325
EAN (European Article Number)4030661385938
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
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtiercaoutchouc synthétique (NBR), enveloppe en tôle d'acier inoxydable
Poids brut164g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurBouton-pression plat
Durée de vie mécanique, min.3.000.000manœuvres
Force d'actionnement4N
Course d'ouverture des contacts0.4 mm
Force d'éjection, min.1N
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2,1m
Type de raccordementcâble
Section du câble, max.2,5 mm²
Remarque (section du câble)0,75 mm²
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui50 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique4A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-151A
Elément de commutationInverseur avec rupture simple
Principe de commutationRupture brusque avec contact autonettoyant
Fréquence max. de commutation30.000/h
Matériau des contacts, électriquesargent, doré
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/07/2026 20:23