M 6800-11-3-P3-80E
Numéro d'article:101061885

Description produit
- Raccordement à souder, par connecteur faston ou universel
- Boîtier plastique
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitM 6800-11-3-P3-80E
Référence d’article (n° de commande)101061885
EAN (European Article Number)4030661075105
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
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique
Matériau du levierZinc-plated metal
Poids brut10g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurLevier à galet 80E
Matériau du galetGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Force d'actionnement1N
Course d'ouverture des contacts0.5 mm
Force d'éjection, min.0,8N
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Répétabilité du point de commutation0,02mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccordement par fiche plate - 6.35 x 0.8 mm
Section du câble, max.1.5 mm²
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP00
Ambient temperature-30 ... +85 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 V
Tension de choc assignée Uimp2,5kV
Degré d'encrassement2
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Elément de commutationInverseur à double rupture avec deux ponts de contact distincts
Principe de commutationRupture brusque avec contact autonettoyant
Temps de rebondissement, max.1,5ms
Fréquence max. de commutation30.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/07/2026 13:24