M 687-11-3
Numéro d'article:101055287

Description produit
- bornes à vis ou raccordement faston
- Boîtier plastique
Exemple de commande
Désignation de type du produitM 687-11-3
Référence d’article (n° de commande)101055287
EAN (European Article Number)4030661004211
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCC
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierduroplast
Matériau du actionneurGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Matériau du couverclePlastique, thermoplastique
Poids brut25g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurPoussoir
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Force d'actionnement4N
Course d'ouverture des contacts0.5 mm
Force d'éjection, min.0,8N
Vitesse d'attaque, min.1mm/min
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Répétabilité du point de commutation0,02mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementBornes à vis
Section du câble, max.2.5 mm²
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP40
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP00
Température ambiante-30 ... +120 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement2
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152,5A
Elément de commutationInverseur à double rupture avec deux ponts de contact distincts
Principe de commutationRupture brusque avec contact autonettoyant
Temps de rebondissement, max.1,5ms
Fréquence max. de commutation30.000/h
Temps de commutation, max.10ms
Matériau des contacts, électriquesargent, doré
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/10/2026 04:53