M 6900-11-3-P2
Numéro d'article:101061926

Description produit
- avec maintien
- Raccordement à souder, par connecteur faston ou universel
- Boîtier plastique
Exemple de commande
Désignation de type du produitM 6900-11-3-P2
Référence d’article (n° de commande)101061926
EAN (European Article Number)4030661076331
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique
Matériau du actionneurGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Poids brut8g
Données générales - Caractéristiques
Maintien en fin de courseOui (1)
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
ActionneurPoussoir
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Force d'actionnement4N
Course d'ouverture des contacts0.5 mm
Force d'éjection, min.1,3N
Vitesse d'attaque, min.10mm/min
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Répétabilité du point de commutation0,05mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccordement par fiche plate - 6.35 x 0.8 mm
Section du câble, max.1.5 mm²
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP00
Température ambiante-30 ... +85 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 V
Tension de choc assignée Uimp2,5kV
Degré d'encrassement2
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Elément de commutationinverseur à double rupture
Principe de commutationRupture brusque
Temps de rebondissement, max.3ms
Fréquence max. de commutation30.000/h
Temps de commutation, max.10ms
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/10/2026 03:58