schmersal_s_icon.png

M1S 660-11-K-Y-1359 4,0M

Numéro d'article: 101055440

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • sans bride de fixation
  • boîtier caoutchouc
  • cosses à souder et connecteur faston
  • Revêtement métallique

Exemple de commande

Désignation de type du produit

M1S 660-11-K-Y-1359 4,0M

Référence d’article (n° de commande)

101055440

EAN (European Article Number)

4030661252155

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Matériau du boîtier

Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel

Matériau du actionneur

Acier inoxydable

Poids brut

343 g

Données générales - Caractéristiques

Nombre de contacts NF

1

Nombre de contacts NO

1

Données mécaniques

Actionneur

Telescopic plunger 1S

Durée de vie mécanique, min.

3 000 000 manœuvres

Force d'actionnement

4 N

Course d'ouverture des contacts

0.4 mm

Force d'éjection, min.

1 N

Vitesse d'attaque, min.

1 mm/min

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

4 m

Dénomination des bornes

H05VV-F 3x 0,75 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

0.75 mm²

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 V

Tension assignée de tenue aux chocs

4 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

4 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

1 A

Elément de commutation

Change-over contact with single break

Principe de commutation

Rupture brusque avec contact autonettoyant

Fréquence de manœuvres

30 000 /h

Matériau des contacts, électriques

argent, doré

Filtre de langue

Déclaration de conformité UKCA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 9/02/2025 19:10