M1S 660-11-K-Y-1359 4,0M
Artikelnummer:
101055440
M1S 660-11-K-Y-1359 4,0M
Artikelnummer:
101055440
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- zonder bevestigingsflens
- rubberen behuizing
- Soldeer- en fastonaansluiting
- Metalen mantel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
M1S 660-11-K-Y-1359 4,0M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101055440 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661252155 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiaal van de behuizing |
Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Roestvrij staal |
Brutogewicht |
343 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten |
1 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Telescopic plunger 1S |
Mechanische levensduurduur, minimum |
3.000.000 schakelingen |
Bedieningskracht |
4 N |
Contactopening |
0.4 mm |
Uitwerpkracht, minimum |
1 N |
Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
4 m |
aansluitwijze |
H05VV-F 3x 0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
0.75 mm² |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
4 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
1 A |
Schakelelement |
Change-over contact with single break |
Schakelprincipe |
Sprongschakeling met zelfreinigend contact |
Schakelfrequentie |
30.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
zilver, verguld |
Taalfilter
Datasheet
EG-conformiteitsverklaring
UKCA-conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/02/2025 11:17