schmersal_s_icon.png

M1S 660-11-K-Y-1359 4,0M

Artikelnummer: 101055440

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • ohne Befestigungsflansch
  • Gummigehäuse
  • Löt- und Flachsteckanschluss
  • Metallummantellung

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

M1S 660-11-K-Y-1359 4,0M

Artikelnummer (Bestellnummer)

101055440

EAN (European Article Number)

4030661252155

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff des Gehäuses

synthetisches Kautschuk (NBR), Hülle aus nichtrostenden Stahlblech

Werkstoff des Betätigers

Nichtrostender Stahl

Bruttogewicht

343 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Mechanische Daten

Betätigungselement

Teleskopdruckbolzen 1S

Mechanische Lebensdauer, minimum

3.000.000 Schaltspiele

Betätigungskraft

4 N

Kontaktöffnungsweite

0,4 mm

Rückstellkraft, minimum

1 N

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

1 mm/min

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

4 m

Anschlussart

H05VV-F 3x 0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

0,75 mm²

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-30 ... +80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

1 A

Schaltelement

Wechsler mit Einfachunterbrechung

Schaltprinzip

Sprungschaltung mit Reibkontakt

Maximale Schalthäufigkeit

30.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber, vergoldet (AgNi 15 + Au 0,3µm)

Sprachfilter

UKCA Konformitätserklärung

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.02.2025, 11:20